UCP207-21L3CC - SNR

UCP207-21L3CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy31 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału33,338 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.47,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy19 mm
H2 - Wysokość obudowy94 mm
J - Odległość otworów montażowych127 mm
L - Długość obudowy167 mm
L1 - Długość stopy obudowy54 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego21 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami60 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,829 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m