• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP209-27T20CO - SNR

UCP209-27T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy37 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału42,863 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.54 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy20 mm
H2 - Wysokość obudowy108 mm
J - Odległość otworów montażowych146 mm
L - Długość obudowy190 mm
L1 - Długość stopy obudowy60 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami70 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,5 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m