Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC210-31G2
- P210
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 60 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 39 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
| d - Średnica wału | 49,213 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 57,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 22 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 114 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 159 mm |
| L - Długość obudowy | 206 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 65 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 20 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 25 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,02 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |