Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
| A - Szerokość obudowy | 60 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 40 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,6 mm |
| d - Średnica wału | 55 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 110 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 63,5 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 22 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 126 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 171 mm |
| L - Długość obudowy | 219 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 70 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 20 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 25 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 22,2 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 77 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,782 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |