Zespoły łożyskowe

UCP212-36T20CO - SNR

UCP212-36T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy44 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału57,15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,8 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
L - Długość obudowy241 mm
L1 - Długość stopy obudowy70 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami90 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m