• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP213-40T04CC - SNR

UCP213-40T04CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy46 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału63,5 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy132 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.76,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy27 mm
H2 - Wysokość obudowy150 mm
J - Odległość otworów montażowych203 mm
L - Długość obudowy265 mm
L1 - Długość stopy obudowy77 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego29 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami90,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,315 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m