UCP215-47 - SNR

UCP215-47

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy74 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy48 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego77,8 mm
d - Średnica wału74,613 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.82,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy28 mm
H2 - Wysokość obudowy163 mm
J - Odległość otworów montażowych217 mm
L - Długość obudowy275 mm
L1 - Długość stopy obudowy85 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m