Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC216-51G2L3
- P216
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 78 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 51 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 82,6 mm |
| d - Średnica wału | 80,963 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 88,9 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 30 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 175 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 232 mm |
| L - Długość obudowy | 292 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 91 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 25 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 31 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 33,3 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 72,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 54,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 8,99 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |