• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP216D1 - NTN

UCP216D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC216D1
  • P216D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy78 mm
Insert IR width (B)82,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Wysokość środka łożyska88,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy30 mm
H2 - Wysokość obudowy175 mm
Distance of attachment bolt holes (J)232 mm
L - Długość obudowy292 mm
L1 - Długość stopy obudowy85 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)25 mm
N1 - Długość otworu montażowego28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Waga8,7 kg