UCP305T04 - SNR

UCP305T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy45 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy32 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38 mm
d - Średnica wału25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.45 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy15 mm
H2 - Wysokość obudowy85 mm
J - Odległość otworów montażowych132 mm
L - Długość obudowy175 mm
L1 - Długość stopy obudowy54 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego20 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,45 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m