UCP310 - SNR

UCP310

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy75 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy48 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61 mm
d - Średnica wału50 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.75 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy27 mm
H2 - Wysokość obudowy143 mm
J - Odległość otworów montażowych212 mm
L - Długość obudowy275 mm
L1 - Długość stopy obudowy75 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej61,75 kN
C0 - Ocena nośności statycznej37,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,2 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m