UCP311-35L3 - SNR

UCP311-35L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy80 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy51 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego66 mm
d - Średnica wału55,563 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.80 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy30 mm
H2 - Wysokość obudowy154 mm
J - Odległość otworów montażowych236 mm
L - Długość obudowy310 mm
L1 - Długość stopy obudowy85 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,47 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m