Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC311G2T20
- P311
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 80 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 51 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 66 mm |
| d - Średnica wału | 55 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 80 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 30 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 154 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 236 mm |
| L - Długość obudowy | 310 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 85 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 20 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 38 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 25 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 71,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 44,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 7,5 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |