• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP312-39 - SNR

UCP312-39

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy85 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy54 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego71 mm
d - Średnica wału61,913 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.85 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy32 mm
H2 - Wysokość obudowy165 mm
J - Odległość otworów montażowych250 mm
L - Długość obudowy330 mm
L1 - Długość stopy obudowy95 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska26 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej81,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej51,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m