• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP312D1 - NTN

UCP312D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC312D1
  • P312D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy85 mm
Insert IR width (B)71 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Wysokość środka łożyska85 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy32 mm
H2 - Wysokość obudowy165 mm
Distance of attachment bolt holes (J)250 mm
L - Długość obudowy330 mm
L1 - Długość stopy obudowy95 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)25 mm
N1 - Długość otworu montażowego38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)26 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Waga9,4 kg