• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP314-44 - SNR

UCP314-44

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy90 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy60 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego78 mm
d - Średnica wału69,85 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.95 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy35 mm
H2 - Wysokość obudowy187 mm
J - Odległość otworów montażowych280 mm
L - Długość obudowy360 mm
L1 - Długość stopy obudowy105 mm
N - Wymiar otworu montażowego27 mm
N1 - Długość otworu montażowego40 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej104,26 kN
C0 - Ocena nośności statycznej68 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga12,96 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m