Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC314D1
- P314D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 90 mm |
| Insert IR width (B) | 78 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
| h - Wysokość środka łożyska | 95 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 35 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 187 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 280 mm |
| L - Długość obudowy | 360 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 105 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 27 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 40 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33 mm |
| Mounting bolt size (-) | 22 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 12 kg |