• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP316L3 - SNR

UCP316L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy110 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy66 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego86 mm
d - Średnica wału80 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.106 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy40 mm
H2 - Wysokość obudowy210 mm
J - Odległość otworów montażowych300 mm
L - Długość obudowy400 mm
L1 - Długość stopy obudowy110 mm
N - Wymiar otworu montażowego27 mm
N1 - Długość otworu montażowego40 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej122,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej86,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga18,87 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub42 N-m