• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP319D1 - NTN

UCP319D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC319D1
  • P319D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy120 mm
Insert IR width (B)103 mm
Bore dia. (shaft diameter)95
h - Wysokość środka łożyska125 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy45 mm
H2 - Wysokość obudowy250 mm
Distance of attachment bolt holes (J)360 mm
L - Długość obudowy470 mm
L1 - Długość stopy obudowy125 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)36 mm
N1 - Długość otworu montażowego50 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)41 mm
Mounting bolt size (-)30 mm
OTHER FEATURES
Waga26 kg