• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP321 - SNR

UCP321

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy120 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy80 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego112 mm
d - Średnica wału105 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.140 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy50 mm
H2 - Wysokość obudowy280 mm
J - Odległość otworów montażowych380 mm
L - Długość obudowy490 mm
L1 - Długość stopy obudowy130 mm
N - Wymiar otworu montażowego36 mm
N1 - Długość otworu montażowego50 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska44 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej182 kN
C0 - Ocena nośności statycznej155 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga38,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m