Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC322D1
- P322D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 140 mm |
| Insert IR width (B) | 117 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 110 |
| h - Wysokość środka łożyska | 150 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 55 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 300 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 400 mm |
| L - Długość obudowy | 520 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 135 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 40 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 55 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 46 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 43 kg |