Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC326G2
- P326
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 140 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 94 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 135 mm |
| d - Średnica wału | 130 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 180 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 75 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 355 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 480 mm |
| L - Długość obudowy | 600 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 140 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 40 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 55 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 54 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 252 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 242 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 75 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 N-m |