Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
| A - Szerokość obudowy | 38 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 23 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
| d - Średnica wału | 25,4 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 15 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 36,5 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 12 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 72 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 56 mm |
| L - Długość obudowy | 84 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 27 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | M10 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 48 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,771 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |