Zespoły łożyskowe

UCPA205T20CC - SNR

UCPA205T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy23 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału25 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego15 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.36,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy12 mm
H2 - Wysokość obudowy72 mm
J - Odległość otworów montażowych56 mm
L - Długość obudowy84 mm
L1 - Długość stopy obudowy27 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM10
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
Z - Szerokość nad pokrywami48 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,781 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m