UCPA206NL3 - SNR

UCPA206NL3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy25 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału30 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.42,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy84 mm
J - Odległość otworów montażowych66 mm
L - Długość obudowy94 mm
L1 - Długość stopy obudowy30 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM14
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,02 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m