Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
| A - Szerokość obudowy | 48 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 27 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm |
| d - Średnica wału | 34,925 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 20 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 47,6 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 13 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 95 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 80 mm |
| L - Długość obudowy | 110 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 30 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | M14 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 60 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,599 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |