UCPA210NT20 - SNR

UCPA210NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy32 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego51,6 mm
d - Średnica wału50 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.57,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14 mm
H2 - Wysokość obudowy116 mm
J - Odległość otworów montażowych94 mm
L - Długość obudowy130 mm
L1 - Długość stopy obudowy35 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,5 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m