Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC204G2L4
- PAE204N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 32 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 19 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
| d - Średnica wału | 20 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 10 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 33,3 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 9 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 64 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 50,8 mm |
| L - Długość obudowy | 65 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 18 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | M8 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,47 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |