UCPAE204T04CO - SNR

UCPAE204T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy32 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy19 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału20 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego10 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy9 mm
H2 - Wysokość obudowy64 mm
J - Odległość otworów montażowych50,8 mm
L - Długość obudowy65 mm
L1 - Długość stopy obudowy18 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM8
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami44,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,528 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m