Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC209-27G2L4
- SCOU209-27 (x2)
- PAE209N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 48 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 32 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 49,2 mm |
| d - Średnica wału | 42,863 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 95 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 15 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 53,9 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 14 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 107 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 95,3 mm |
| L - Długość obudowy | 120 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 29 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | M12 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 70,3 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |