UCPE218-56T04 - SNR

UCPE218-56T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy85 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy55 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
d - Średnica wału88,9 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.101,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy35 mm
H2 - Wysokość obudowy200 mm
J - Odległość otworów montażowych268 mm
L - Długość obudowy330 mm
L1 - Długość stopy obudowy99 mm
N - Wymiar otworu montażowego27 mm
N1 - Długość otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska39,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga13,66 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33,9 N-m