• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPH205-14L4 - SNR

UCPH205-14L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy50 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy24 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału22,225 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.80 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy16 mm
H2 - Wysokość obudowy114 mm
J - Odległość otworów montażowych105 mm
L - Długość obudowy140 mm
L1 - Długość stopy obudowy50 mm
N - Wymiar otworu montażowego13 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,21 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m