Zespoły łożyskowe

UCPLE204-12L4CC - SNR

UCPLE204-12L4CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy32 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy22,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału19,05 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.31,8 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy12,5 mm
H2 - Wysokość obudowy63,7 mm
J - Odległość otworów montażowych94,5 mm
L - Długość obudowy126,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego17 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami45,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,63 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m