Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC207-22G2T20
- SCOU207-22 (x2)
- PLE207N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 44,5 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 30,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm |
| d - Średnica wału | 34,925 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 46,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 16 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 91,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 129 mm |
| L - Długość obudowy | 166 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 21,5 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 59,9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,494 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |