UCPLE208-25L4CO - SNR

UCPLE208-25L4CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy51 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy34,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału39,688 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.49,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18,5 mm
H2 - Wysokość obudowy98,5 mm
J - Odległość otworów montażowych137,5 mm
L - Długość obudowy180,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego24,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami70,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,894 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m