Zespoły łożyskowe

UCPLE209-27T20 - SNR

UCPLE209-27T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału42,863 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.52,4 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18,4 mm
H2 - Wysokość obudowy106,4 mm
J - Odległość otworów montażowych151,5 mm
L - Długość obudowy197,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego24 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,44 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m