UCPLE210-30L3 - SNR

UCPLE210-30L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy55 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego51,6 mm
d - Średnica wału47,625 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.55,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy19,3 mm
H2 - Wysokość obudowy114 mm
J - Odległość otworów montażowych164 mm
L - Długość obudowy214 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego27 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,97 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m