UCPLE211-35T04CO - SNR

UCPLE211-35T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy39,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału55,563 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.61,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy23,2 mm
H2 - Wysokość obudowy128 mm
J - Odległość otworów montażowych170,5 mm
L - Długość obudowy219,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego26 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami78,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,642 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m