Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UCX11D1
- PX11D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 79 mm |
| Insert IR width (B) | 65,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
| h - Wysokość środka łożyska | 69,8 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 30 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 137 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 184 mm |
| L - Długość obudowy | 260 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 75 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 25 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 28 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25,4 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 5,4 kg |