• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT212-36CO+WB - SNR

UCT212-36CO+WB

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy65 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład77,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału57,15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 30x6
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy301 mm
J - Odległość otworów montażowych240 mm
L - Długość obudowy568 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska127 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba651 mm
m - Odległość otworu montażowego243 mm
m1 - Odległość otworu montażowego22 mm
N - Wymiar otworu montażowego15
P - Maksymalna odległość ruchu300 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
SW - Rozmiar klucza19 mm
T - Grubość blachy6 mm
Z - Szerokość nad pokrywami90 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga18,18 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m