• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT213 - SNR

UCT213

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej26 mm
A244 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału65 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy167 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych151 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy111 mm
L - Długość obudowy224 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska137 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej21 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie121 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej32 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej70 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,76 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m