• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT314 - NTN

UCT314

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • T314D1
  • UC314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
Housing width (HB2, C) (A)90 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)52 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore diameter (shaft diameter)70 mm
Overall height (T) (H)202 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)180 mm
Height of attachment end (T) (H2)130 mm
Housing length (T) (L)252 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)155 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)27 mm
Length of guidance groove (T) (L3)140 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)46 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej36 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej85 mm
Radius (T) (r)97 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm