Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC326G2
- T326
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 150 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 50 mm |
| A2 | 100 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 135 mm |
| d - Średnica wału | 130 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 385 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 350 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 220 mm |
| L - Długość obudowy | 465 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 285 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 47 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 240 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 75 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 65 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 150 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 54 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 252 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 242 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 67,8 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 N-m |