Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 77,8 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 30 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 9 mm |
| d - Średnica wału | 70 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 130 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | M12x1,25 |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 12 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 2 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 33,3 mm |
| f0 - Współczynnik | 14.7 |
| SW - Rozmiar klucza | 6 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 66 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 49,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 2,6 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,563 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 6,437 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,699 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,85 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,415 Hz |