Łożyska samonastawne

UCX16G2 - SNR

UCX16G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego85,7 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego35 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania11 mm
d - Średnica wału80 mm
D - Średnica zewnętrzna OR150 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM12x1,25
m - Odległość do śruby ustalającej14 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2.5
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
f0 - Współczynnik14.7
SW - Rozmiar klucza6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,95 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,571 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,429 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,752 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,876 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,416 Hz