Łożyska samonastawne

UK208G2H - SNR

UK208G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego29 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny46 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka10 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego21 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania6,3 mm
d - Średnica wału35 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej58 mm
D - Średnica zewnętrzna OR80 mm
f0 - Współczynnik14
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,7 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2308
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,607 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,393 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,841 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,42 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,401 Hz