Łożyska samonastawne

UK213G2H-36 - SNR

UK213G2H-36

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny65 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka14 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego28 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania8 mm
d - Średnica wału57,15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej85 mm
D - Średnica zewnętrzna OR120 mm
f0 - Współczynnik14.4
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,01 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2313-36
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,099 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,901 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,369 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,685 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,41 Hz