Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

UK216G2H - SNR

UK216G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego44 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny78 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka17 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego33 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania10,3 mm
d - Średnica wału70 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej105 mm
D - Średnica zewnętrzna OR140 mm
f0 - Współczynnik14.7
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,21 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2316
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,134 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,866 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,601 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,8 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,413 Hz