Łożyska samonastawne

UK217G2H - SNR

UK217G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego44 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny82 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka18 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego35 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania11 mm
d - Średnica wału75 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
D - Średnica zewnętrzna OR150 mm
f0 - Współczynnik14.7
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,83 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2317
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,571 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,429 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,752 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,876 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,416 Hz