Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 38 mm |
| B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 8 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 24 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 6,5 mm |
| d - Średnica wału | 25 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 72 mm |
| f0 - Współczynnik | 13 |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 27 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,56 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2306 |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,054 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,946 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 3,99 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 1,995 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,382 Hz |